Danfoss logo
PEX pipes, 16 mm, 600.00 m, 6 bar 088X0878

PEX pipes, 16 mm, 600 m, 8 bar

088X0878

PEX-A pipe 16 x 2 mm, 600 m, red colour

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
BrandDanfoss
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DescriptionPEX-A pipe 16 x 2 mm, 600 m, red colour
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Flow temperature [°C] [Max]95 °C
Length [m]600.00 m
MaterialPEX-A
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Material DescriptionPEX-A EVOH 5 Layer 16x2.0 600m (ES) RED
Pipe diameter [mm]16 mm
Product groupFH Pipes
Product lineFloor Heating Hydronics
Product TypePEX pipes
REACH Candidate List substancesNo
UsageFloor heating pipes
Wall thickness [mm]2 mm
Working pressure [bar] [Max]8 bar

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.088 Kilogram
Net weight0.088 Kilogram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5715162464786