Danfoss logo
PE-RT pipes 088X0004

PEX pipes, 20 mm, 400 m, 8 bar

088X0877

PEX-A pipe 20 x 2 mm, 400 m (ES)

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
BrandDanfoss
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DescriptionPEX-A pipe 20 x 2 mm, 400 m (ES)
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Flow temperature [°C] [Max]95 °C
Length [m]400.00 m
MaterialPEX-A
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Material DescriptionPEX-A EVOH 5 Layer 20x2.0 400m (ES)
Pipe diameter [mm]20 mm
Product groupFH Pipes
Product lineFloor Heating Hydronics
Product TypePEX pipes
REACH Candidate List substancesNo
UsageFloor heating pipes
Wall thickness [mm]2 mm
Working pressure [bar] [Max]8 bar

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.124 Kilogram
Net weight0.11 Kilogram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Volume0.4 Liter
EAN/UPC5715162442937