PEX pipes, 16 mm, 600 m, 8 bar
088X0873
PEX-A pipe 16 x 2 mm, 600 m (ES)
088X0873
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Brand | Danfoss |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Description | PEX-A pipe 16 x 2 mm, 600 m (ES) |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Flow temperature [°C] [Max] | 95 °C |
| Length [m] | 600.00 m |
| Material | PEX-A |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Material Description | PEX-A EVOH 5 Layer 16x2.0 600m (ES) |
| Pipe diameter [mm] | 16 mm |
| Product group | FH Pipes |
| Product line | Floor Heating Hydronics |
| Product Type | PEX pipes |
| REACH Candidate List substances | No |
| Usage | Floor heating pipes |
| Wall thickness [mm] | 2 mm |
| Working pressure [bar] [Max] | 8 bar |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 91 Gram |
| Net weight | 88 Gram |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162442777 |