PE-RT pipes, 20 mm, 300 m, 6 bar
088X0811
C4C PERT I EVOH lemon 20*1.9
088X0811
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Balanced test pressure [bar] | 9.000 bar |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Description | C4C PERT I EVOH lemon 20*1.9 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Flow temperature [°C] [Max] | 60 °C |
| Length [m] | 300.00 m |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Material | PE-RT, type I |
| Material Description | C4C PERT I EVOH lemon 20*1.9 |
| Pipe diameter [mm] | 20 mm |
| Product group | FH Pipes |
| Product line | Floor Heating Hydronics |
| Product Type | PE-RT pipes |
| Wall thickness [mm] | 2 mm |
| Working pressure [bar] [Max] | 6 bar |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 0.12 Kilogram |
| Net weight | 0.12 Kilogram |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Volume | 68.42 Cubic centimeter |
| EAN/UPC | 5715162500903 |