Danfoss logo
PE-RT pipes,  088X0810-088X0811

PE-RT pipes, 16 mm, 400 m, 8 bar

088X0810

C4C PERT I EVOH lemon 16*1.8

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Balanced test pressure [bar]12.000 bar
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DescriptionC4C PERT I EVOH lemon 16*1.8
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Flow temperature [°C] [Max]60 °C
Length [m]400.00 m
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
MaterialPE-RT, type I
Material DescriptionC4C PERT I EVOH lemon 16*1.8
Pipe diameter [mm]16 mm
Product groupFH Pipes
Product lineFloor Heating Hydronics
Product TypePE-RT pipes
Wall thickness [mm]2 mm
Working pressure [bar] [Max]8 bar

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.09 Kilogram
Net weight0.09 Kilogram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Volume68.42 Cubic centimeter
EAN/UPC5715162485781