PE-RT pipes, 16 mm, 400 m, 8 bar
088X0809
1-layer PE-RT pipe 16 x 2 mm, 400 m
088X0809
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Balanced test pressure [bar] | 12.000 bar |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Description | 1-layer PE-RT pipe 16 x 2 mm, 400 m |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Flow temperature [°C] [Max] | 90 °C |
| Length [m] | 400.00 m |
| Material | PE-RT, type I |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Material Description | 1-layer PE-RT pipe 16mmx2mm 400m |
| Pipe diameter [mm] | 16 mm |
| Product group | FH Pipes |
| Product line | Floor Heating Hydronics |
| Product Type | PE-RT pipes |
| Usage | Floor heating pipes |
| Wall thickness [mm] | 2 mm |
| Working pressure [bar] [Max] | 8 bar |
| Working Temperature [°C] [Max] | 60.0 °C |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 0.09 Kilogram |
| Net weight | 0.09 Kilogram |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Volume | 0.82 Cubic decimeter |
| EAN/UPC | 5702428659550 |