PE-RT pipes, 16 mm, 350 m, 6 bar
088X0019
PE-RT pipe 16 x 2 mm, 350 m
Sản phẩm này đã ngừng sản xuất.
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.
Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: PE-RT pipes
088X0019
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Balanced test pressure [bar] | 10.000 bar |
| Description | PE-RT pipe 16 x 2 mm, 350 m |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Flow temperature [°C] [Max] | 95 °C |
| Length [m] | 350.00 m |
| Material | PE-RT, type II |
| Material Description | FH PE-RT PIPE 16 x 2 mm, 350 m |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Pipe diameter [mm] | 16 mm |
| Product group | FH Pipes |
| Product line | Floor Heating Hydronics |
| Product Type | PE-RT pipes |
| REACH Candidate List substances | No |
| Usage | Floor heating pipes |
| Wall thickness [mm] | 2 mm |
| Working pressure [bar] [Max] | 6 bar |
| Working Temperature [°C] [Max] | 60.0 °C |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 0.097 Kilogram |
| Net weight | 0.097 Kilogram |
| Volume | 0.6 Liter |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420118482 |
| Proposition 65 | No significant risk |