Danfoss logo
PE-RT pipes 088X0004

PE-RT pipes, 20 mm, 150 m, 6 bar

088X0005

PE-RT pipe 20 x 2.25 mm, 150 m
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.

Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: PE-RT pipes

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Balanced test pressure [bar]10.000 bar
DescriptionPE-RT pipe 20 x 2.25 mm, 150 m
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Flow temperature [°C] [Max]95 °C
Length [m]150.00 m
MaterialPE-RT/EVOH/PE-RT
Material DescriptionFH PE-RT Pipe 20 x 2,25 mm , 150 m
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Pipe diameter [mm]20 mm
Product groupFH Pipes
Product lineFloor Heating Hydronics
Product TypePE-RT pipes
REACH Candidate List substancesNo
UsageFloor heating pipes
Wall thickness [mm]2 mm
Working pressure [bar] [Max]6 bar
Working Temperature [°C] [Max]60.0 °C

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight137 Gram
Net weight117 Gram
Volume0.781 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702420098234
Proposition 65No significant risk