FH Pipes, Fittings, Press fitting, Connection size: 1", Connection diameter side 1 [mm]: 25, Connection diameter side 2 [mm]: 0
088X1016
Straight Press union male 25 x 1"
088X1016
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Connection diameter side 1 [mm] | 25.0 mm |
| Connection diameter side 2 [mm] | 0.0 mm |
| Connection diameter side 3 [mm] | 0.0 mm |
| Connection size | 1" |
| Connection types | Press fitting |
| Contains batteries | No |
| Description | Straight Press union male 25 x 1" |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Flow temperature [°C] [Max] | 110 °C |
| Material | Brass / Stainless Steel |
| Material Description | Straight Press union male 25 x 1" |
| Product group | FH Pipes |
| Product line | Floor Heating Hydronics |
| Product Type | Fittings |
| Working pressure [bar] [Max] | 10 bar |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 155 Gram |
| Net weight | 155 Gram |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425144165 |