FH Pipes, Fittings, Screw coupling, Connection size: 3/4, Connection diameter side 1 [mm]: 16, Connection diameter side 2 [mm]: 16
088X0025
Screw coupling 3/4" x 16 x 2 mm
Sản phẩm này đã ngừng sản xuất.
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.
Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: Fittings
088X0025
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Connection diameter side 1 [mm] | 16.0 mm |
| Connection diameter side 2 [mm] | 16.0 mm |
| Connection diameter side 3 [mm] | 0.0 mm |
| Connection size | 3/4 |
| Connection types | Screw coupling |
| Description | Screw coupling 3/4" x 16 x 2 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Flow temperature [°C] [Max] | 95 °C |
| Material | Brass / Stainless Steel |
| Material Description | Screw coupling 3/4" x 16x2 |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Product group | FH Pipes |
| Product line | Floor Heating Hydronics |
| Product Type | Fittings |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | be151eaf-857d-4d11-9f90-33cf7c736e53 |
| SCIP dossier product name | Screw coupling |
| Usage | Floor heating pipes |
| Working pressure [bar] [Max] | 10 bar |
| Working Temperature [°C] [Max] | 70.0 °C |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 0.177 Kilogram |
| Net weight | 0.177 Kilogram |
| Volume | 0.161 Liter |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420089300 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |