Danfoss logo
FH Composite Pipes 088X0021

FH Pipes, Fittings, Coupling press fitting, Connection diameter side 1 [mm]: 20, Connection diameter side 2 [mm]: 20

088X0021

Press coupling 20 x 20 mm
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.

Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: Fittings

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Connection diameter side 1 [mm]20.0 mm
Connection diameter side 2 [mm]20.0 mm
Connection diameter side 3 [mm]0.0 mm
Connection typesCoupling press fitting
DescriptionPress coupling 20 x 20 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Flow temperature [°C] [Max]95 °C
MaterialBrass / Stainless Steel
Material DescriptionPress coupling 20x20
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Product groupFH Pipes
Product lineFloor Heating Hydronics
Product TypeFittings
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.bebb6e86-a8a4-4c46-8b28-eb9b48a24c61
SCIP dossier product namePress coupling
UsageFloor heating pipes
Working pressure [bar] [Max]10 bar
Working Temperature [°C] [Max]70.0 °C

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.083 Kilogram
Net weight0.025 Kilogram
Volume0.081 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702420089294
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm