FH Pipes, Fittings, Coupling press fitting, Connection diameter side 1 [mm]: 16, Connection diameter side 2 [mm]: 16
088X0020
Press coupling 16 x 16 mm
Sản phẩm này đã ngừng sản xuất.
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.
Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: Fittings
088X0020
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Connection diameter side 1 [mm] | 16.0 mm |
| Connection diameter side 2 [mm] | 16.0 mm |
| Connection diameter side 3 [mm] | 0.0 mm |
| Connection types | Coupling press fitting |
| Description | Press coupling 16 x 16 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Flow temperature [°C] [Max] | 95 °C |
| Material | Brass / Stainless Steel |
| Material Description | Press coupling 16x16 |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Product group | FH Pipes |
| Product line | Floor Heating Hydronics |
| Product Type | Fittings |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | bebb6e86-a8a4-4c46-8b28-eb9b48a24c61 |
| SCIP dossier product name | Press coupling |
| Usage | Floor heating pipes |
| Working pressure [bar] [Max] | 10 bar |
| Working Temperature [°C] [Max] | 70.0 °C |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 0.057 Kilogram |
| Net weight | 0.057 Kilogram |
| Volume | 0.079 Liter |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420089287 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |