Danfoss logo
Fittings_L

FH Pipes, Fittings, Compression fitting, Connection size: 3/4", Connection diameter side 1 [mm]: 20, Connection diameter side 2 [mm]: 0

013G4093

Alupex fitting G3/4" x 20 x 2.25/2.3 mm

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Connection diameter side 1 [mm]20.0 mm
Connection diameter side 2 [mm]0.0 mm
Connection diameter side 3 [mm]0.0 mm
Connection size3/4"
Connection typesCompression fitting
Contains batteriesNo
DescriptionAlupex fitting G3/4" x 20 x 2.25/2.3 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Flow temperature [°C] [Max]95 °C
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Label productYes
MaterialBrass / Stainless Steel
Material DescriptionFitting for 20x2,25/2,3 mm AluPex, G3/4
Product groupFH Pipes
Product lineFloor Heating Hydronics
Product TypeFittings
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.9de7f904-9512-4f8a-af6c-08c9335b1260
SCIP dossier product nameFitting for 20x2,25/2,3 mm AluPex, G3/4
UsageFloor heating pipes
Working pressure [bar] [Max]6 bar
Working Temperature [°C] [Max]95.0 °C

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.072 Kilogram
Net weight0.071 Kilogram
Volume0.024 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702420100517
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm