FH PE-RT pipes, 18 mm, 500 m, 6 bar
088X0825
FH PE-RT Pipe 18 x 2mm, 500m
088X0825
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Description | FH PE-RT Pipe 18 x 2mm, 500m |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Flow temperature [°C] [Max] | 95 °C |
| Length [m] | 500.00 m |
| Material | PE-RT, type I |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Material Description | FH PE-RT pipe 18 x 2,0 mm, 500m |
| Pipe diameter [mm] | 18 mm |
| Product group | FH Pipes |
| Product line | Floor Heating Hydronics |
| Product Type | FH PE-RT pipes |
| REACH Candidate List substances | No |
| Working pressure [bar] [Max] | 6 bar |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 95 Gram |
| Net weight | 95 Gram |
| Volume | 0.75 Liter |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425124334 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |