Danfoss logo
PE-RT pipes 088X0004

FH PE-RT pipes, 20 mm, 500 m, 6 bar

088X0010

PE-RT pipe 20 x 2.00 mm, 500 m

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Balanced test pressure [bar]10.000 bar
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DescriptionPE-RT pipe 20 x 2.00 mm, 500 m
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Flow temperature [°C] [Max]95 °C
Length [m]500.00 m
MaterialPE-RT/EVOH/PE-RT
Material DescriptionFH PE-RT Pipe 20x2,00 mm, 500m
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Pipe diameter [mm]20 mm
Product groupFH Pipes
Product lineFloor Heating Hydronics
Product TypeFH PE-RT pipes
REACH Candidate List substancesNo
UsageFloor heating pipes
Wall thickness [mm]2 mm
Working pressure [bar] [Max]6 bar
Working Temperature [°C] [Max]60.0 °C

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight117 Gram
Net weight117 Gram
Volume0.669 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702425081903
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens