FH PE-RT pipes, 16 mm, 500 m, 6 bar
088X0006
PE-RT pipe 16 x 2 mm, 500 m
088X0006
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Balanced test pressure [bar] | 10.000 bar |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Description | PE-RT pipe 16 x 2 mm, 500 m |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Flow temperature [°C] [Max] | 95 °C |
| Length [m] | 500.00 m |
| Material | PE-RT/EVOH/PE-RT |
| Material Description | FH PE-RT Pipe 16 x 2 mm , 500 m |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Pipe diameter [mm] | 16 mm |
| Product group | FH Pipes |
| Product line | Floor Heating Hydronics |
| Product Type | FH PE-RT pipes |
| REACH Candidate List substances | No |
| Usage | Floor heating pipes |
| Wall thickness [mm] | 2 mm |
| Working pressure [bar] [Max] | 6 bar |
| Working Temperature [°C] [Max] | 60.0 °C |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 0.096 Kilogram |
| Net weight | 0.088 Kilogram |
| Volume | 0.566 Liter |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420098241 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |