Danfoss logo
PE-RT pipes 088X0004

FH 1-Layer PE-RT Pipes, 16 mm, 500 m, 8 bar

088X0801

1-layer PE-RT pipe 16 x 2 mm, 500 m

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Balanced test pressure [bar]12.000 bar
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Description1-layer PE-RT pipe 16 x 2 mm, 500 m
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Flow temperature [°C] [Max]90 °C
Length [m]500.00 m
MaterialPE-RT, type I
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Material Description1-layer PE-RT pipe 16mmx2mm 500m
Pipe diameter [mm]16 mm
Product groupFH Pipes
Product lineFloor Heating Hydronics
Product TypeFH 1-Layer PE-RT Pipes
UsageFloor heating pipes
Wall thickness [mm]2 mm
Working pressure [bar] [Max]8 bar
Working Temperature [°C] [Max]60.0 °C

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.1 Kilogram
Net weight0.1 Kilogram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Volume0.256 Liter
EAN/UPC5702425232954