FH Composite Pipes, 18 mm x 2 mm, 200 m, 10 bar
088X0821
Composite pipe 18 x 2 mm, 200m
088X0821
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Balanced test pressure [bar] | 16.000 bar |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Description | Composite pipe 18 x 2 mm, 200m |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Flow temperature [°C] [Max] | 95 °C |
| Length [m] | 200.00 m |
| Material | PE-RT/Alu/PE-HD |
| Material Description | FH-CPB composite 18 x 2,0 mm, 200m |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Pipe diameter [mm] | 18 mm |
| Product group | FH Pipes |
| Product line | Floor Heating Hydronics |
| Product Type | FH Composite Pipes |
| REACH Candidate List substances | No |
| Usage | Floor heating pipes |
| Wall thickness [mm] | 2 mm |
| Working pressure [bar] [Max] | 10 bar |
| Working Temperature [°C] [Max] | 70.0 °C |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 0.14 Kilogram |
| Net weight | 0.12 Kilogram |
| Volume | 0.64 Liter |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425091872 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |