Danfoss logo
FH Composite Pipes 088X0001

FH Composite Pipes, 16 mm x 2 mm, 200 m, 10 bar

088X0001

Composite pipe 16 x 2 mm, 200 m

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Balanced test pressure [bar]16.000 bar
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DescriptionComposite pipe 16 x 2 mm, 200 m
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Flow temperature [°C] [Max]95 °C
Length [m]200.00 m
MaterialPE-RT/Alu/PE-HD
Material DescriptionFH-CPA composite pipe 16x2 200m
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Pipe diameter [mm]16 mm
Product descriptionFH composite pipe 16 x 2 mm, 200m
Product groupFH Pipes
Product lineFloor Heating Hydronics
Product TypeFH Composite Pipes
REACH Candidate List substancesNo
UsageFloor heating pipes
Wall thickness [mm]2 mm
Working pressure [bar] [Max]10 bar
Working Temperature [°C] [Max]70.0 °C

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight104 Gram
Net weight104 Gram
Volume0.585 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702420089256
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens