FH Composite Pipes PEX-b, 25 mm x 3 mm, 50 m, 8 bar
088X0862
Composite pipe 25 x 2.5 mm, 50 m
088X0862
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Balanced test pressure [bar] | 12.000 bar |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Description | Composite pipe 25 x 2.5 mm, 50 m |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Flow temperature [°C] [Max] | 90 °C |
| Length [m] | 50.00 m |
| Material | PEX-b/Aluminium/PEX-b |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Material Description | FH-PCC COMPOSITE PIPE 25X2.5 MM, 50M |
| Pipe diameter [mm] | 25 mm |
| Product group | FH Pipes |
| Product line | Floor Heating Hydronics |
| Product Type | FH Composite Pipes PEX-b |
| Usage | Floor heating pipes |
| Wall thickness [mm] | 3 mm |
| Working pressure [bar] [Max] | 8 bar |
| Working Temperature [°C] [Max] | 80.0 °C |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 0.33 Kilogram |
| Net weight | 0.33 Kilogram |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425133688 |