Danfoss logo
Danfoss ECmat Aqua Repair Kit

ECmat Aqua, Repair Kit ECmat Aqua

088L9288

Repair Kit ECmat Aqua

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
ApprovalCE
BrandDanfoss
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DescriptionRepair Kit ECmat Aqua
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionDanfoss ECmat Aqua Repair Kit
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Package depth [mm]250 mm
Package height [mm]170 mm
Package width [mm]10 mm
Product descriptionECmat Aqua
Product groupHeating Mats
Product lineFloor Heating Hydronics
Product TypeECmat Aqua
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
UNSPSC CODE40101830

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.053 Kilogram
Net weight0.053 Kilogram
Volume0.425 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5703466220702
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm