Danfoss logo
Danfoss ECmat Aqua Manifold for 3 Mat

ECmat Aqua, Manifold for three mats ECmat Aqua

088L9286

Manifold for three mats ECmat Aqua

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
ApprovalCE
BrandDanfoss
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DescriptionManifold for three mats ECmat Aqua
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionDanfoss ECmat Aqua Manifold for 3 Mat
Package depth [mm]250 mm
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Package height [mm]170 mm
Package width [mm]35 mm
Product descriptionECmat Aqua
Product groupHeating Mats
Product lineFloor Heating Hydronics
Product TypeECmat Aqua
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Set accessoriesNo
UNSPSC CODE40101830

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.354 Kilogram
Net weight0.35 Kilogram
Volume1.488 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5703466220696
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm