Danfoss logo
Danfoss ECmat Aqua Manifold for 1 Mat

ECmat Aqua, Manifold for one ECmat Aqua

088L9282

Manifold for one ECmat Aqua

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
ApprovalCE
BrandDanfoss
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DescriptionManifold for one ECmat Aqua
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionDanfoss ECmat Aqua Manifold for 1 Mat
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Package depth [mm]250 mm
Package height [mm]170 mm
Package width [mm]20 mm
Product groupHeating Mats
Product lineFloor Heating Hydronics
Product TypeECmat Aqua
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Set accessoriesNo
UNSPSC CODE40101830

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.106 Kilogram
Net weight0.105 Kilogram
Volume0.85 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5703466220672
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm