Danfoss logo
Aqua mat

ECmat Aqua, ECmat Aqua 3m² (6m x 0,5m)

088L9280

ECmat Aqua 3m² (6m x 0,5m)

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
ApprovalCE
BrandDanfoss
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Coverage area [m²]3.00 m²
DescriptionECmat Aqua 3m² (6m x 0,5m)
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionDanfoss ECmat Aqua 3m²
Operating temperature [°C] [max]70 °C
Outer sheathPE-RT
Outer sheath colourBlue
Package depth [mm]598 mm
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Package height [mm]195 mm
Package width [mm]195 mm
Product descriptionECmat Aqua
Product groupHeating Mats
Product length [mm]6 mm
Product lineFloor Heating Hydronics
Product TypeECmat Aqua
Product width [mm]1 mm
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Thickness [mm]8.00 mm
UNSPSC CODE40101830
Warranty [Year]10
Water temperature [°C] [Max]70 °C

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight1.73 Kilogram
Net weight1.71 Kilogram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Volume22.739 Liter
EAN/UPC5703466220665