BasicPlus Manifold, BRASS, Number of heating manifold connections [loops] [Max]: 8, 10 bar
088U0618
BasicPlus manifold 8+8
Sản phẩm này đã ngừng sản xuất.
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.
Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: Manifolds
088U0618
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Bleed valve | Not included |
| Description | BasicPlus manifold 8+8 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Flowmeter | No |
| Material | BRASS |
| Material Description | BasicPlus manifold 8+8 |
| Number of heating manifold connections [loops] [Max] | 8 |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Product group | Manifold & Manifold Kits |
| Product line | Floor Heating Hydronics |
| Product Type | BasicPlus Manifold |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 89acef4e-684f-4ed2-b893-c1b804c53bff |
| SCIP dossier product name | BasicPlus manifolds |
| Valve connection | Danfoss RA |
| Working pressure [bar] [Max] | 10 bar |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 4.4 Kilogram |
| Net weight | 4.4 Kilogram |
| Volume | 3.24 Liter |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420117362 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |