C4C Manifolds, Stainless steel, Number of heating manifold connections [loops] [Max]: 3, 10 bar
088U1803
C4C SSM-P 3+3
088U1803
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| Description | C4C SSM-P 3+3 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material | Stainless steel |
| Material Description | C4C SMM 3+3 |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Number of heating manifold connections [loops] [Max] | 3 |
| Product group | Manifold & Manifold Kits |
| Product line | Floor Heating Hydronics |
| Product Type | C4C Manifolds |
| Working pressure [bar] [Max] | 10 bar |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 1.7 Kilogram |
| Net weight | 1.3 Kilogram |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255239208 |