Danfoss logo
C4C Manifolds, Stainless steel, Number of heating manifold connections [loops] [Max]: 2, 10 bar-product-details

C4C Manifolds, Stainless steel, Number of heating manifold connections [loops] [Max]: 2, 10 bar

088U1802

C4C SSM-P 2+2

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Contains batteriesNo
DescriptionC4C SSM-P 2+2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialStainless steel
Material DescriptionC4C SMM 2+2
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Number of heating manifold connections [loops] [Max]2
Product groupManifold & Manifold Kits
Product lineFloor Heating Hydronics
Product TypeC4C Manifolds
Working pressure [bar] [Max]10 bar

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight1.32 Kilogram
Net weight0.92 Kilogram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5715255239185