Danfoss logo
C4C Manifolds, Brass, Number of heating manifold connections [loops] [Max]: 9, 10 bar-product-details

C4C Manifolds, Brass, Number of heating manifold connections [loops] [Max]: 9, 10 bar

088U1509

C4C FHF-P 9+9

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
ApprovalRoHS China
CE markNo
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DescriptionC4C FHF-P 9+9
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
In scope of WEEENo
KeywordsFHF manifold,brass manifold,heating manifold,underfloor heating manifold,distribution manifold
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Label productNo
MaterialBrass
Material DescriptionC4C FHF 9+9
Model numberC4C FHF-P 9+9
Number of heating manifold connections [loops] [Max]9
Product groupManifold & Manifold Kits
Product lineFloor Heating Hydronics
Product TypeC4C Manifolds
Working pressure [bar] [Max]10 bar

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight4.6 Kilogram
Net weight4.1 Kilogram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5715255264859
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm