Danfoss logo
C4C Manifold bundle 9+9, Manifold SSM

Manifold SSM, Stainless steel, Number of heating manifold connections [loops] [Max]: 9, 10 bar

088U1319

C4C Manifold SSM bundle

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Bleed valveManual
DescriptionC4C Manifold SSM bundle
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differential pressure [bar] [max]0.600 bar
Flow temperature [°C] [Max]90 °C
FlowmeterNo
MaterialStainless steel
Material DescriptionC4C Manifold bundle 9+9
Number of heating manifold connections [loops] [Max]9
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Presettingyes
Product groupManifold & Manifold Kits
Product lineFloor Heating Hydronics
Product TypeManifold SSM
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Test pressure [bar]16 bar
Valve connectionDanfoss RA
Working pressure [bar] [Max]10 bar

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight9.8 Kilogram
Net weight9.3 Kilogram
Volume0.03 Cubic meter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5715162456736
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm