Danfoss logo
 C4C Manifold bundle 3+3, Manifold SSM

Manifold SSM, Stainless steel, Number of heating manifold connections [loops] [Max]: 3, 10 bar

088U1313

C4C Manifold SSM bundle

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
DescriptionC4C Manifold SSM bundle
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialStainless steel
Material DescriptionC4C Manifold bundle 3+3
Number of heating manifold connections [loops] [Max]3
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Product groupManifold & Manifold Kits
Product lineFloor Heating Hydronics
Product TypeManifold SSM
Test pressure [bar]16 bar
Working pressure [bar] [Max]10 bar

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight4.9 Kilogram
Net weight4.5 Kilogram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Volume0.019 Cubic meter
EAN/UPC5715162456620