Danfoss logo
SSM_088U0809_F0_v1

Manifold SSM, Stainless steel, Number of heating manifold connections [loops] [Max]: 9, 10 bar

088U0809

SSM manifold 9+9

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Bleed valveManual
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DescriptionSSM manifold 9+9
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differential pressure [bar] [max]0.600 bar
EU RoHS complianceOut of scope
Flow temperature [°C] [Max]90 °C
FlowmeterNo
MaterialStainless steel
Material DescriptionSSM manifold 9+9
Number of heating manifold connections [loops] [Max]9
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Presettingyes
Product groupManifold & Manifold Kits
Product lineFloor Heating Hydronics
Product TypeManifold SSM
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.f1839029-206a-4d57-bad0-79a64611c783
SCIP dossier product nameSSM manifold x+x
Test pressure [bar]16 bar
UNSPSC CODE40141720
Valve connectionDanfoss RA
Working pressure [bar] [Max]10 bar

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight4.918 Kilogram
Net weight4.841 Kilogram
Volume12.909 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702425119392
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm