Danfoss logo
SSM_088U0807_F0_v1

Manifold SSM, Stainless steel, Number of heating manifold connections [loops] [Max]: 7, 10 bar

088U0807

SSM manifold 7+7

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Bleed valveManual
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DescriptionSSM manifold 7+7
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differential pressure [bar] [max]0.600 bar
EU RoHS complianceOut of scope
Flow temperature [°C] [Max]90 °C
FlowmeterNo
MaterialStainless steel
Material DescriptionSSM manifold 7+7
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Number of heating manifold connections [loops] [Max]7
Presettingyes
Product groupManifold & Manifold Kits
Product lineFloor Heating Hydronics
Product TypeManifold SSM
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.f1839029-206a-4d57-bad0-79a64611c783
SCIP dossier product nameSSM manifold x+x
Test pressure [bar]16 bar
Valve connectionDanfoss RA
Working pressure [bar] [Max]10 bar

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight4.075 Kilogram
Net weight3.999 Kilogram
Volume10.83 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702425119415
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm