Danfoss logo
SSM-F_088U0753_bracket_L

Manifold SSM-F, Stainless steel, Number of heating manifold connections [loops] [Max]: 3, 6 bar

088U0753

SSM manifold 3+3 with flowmeter

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Bleed valveManual
China RoHS complianceOut of scope
DescriptionSSM manifold 3+3 with flowmeter
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differential pressure [bar] [max]0.600 bar
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Flow temperature [°C] [Max]60 °C
FlowmeterYes
MaterialStainless steel
Material DescriptionSSM-3F manifold set with flowmeters
Number of heating manifold connections [loops] [Max]3
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Presettingyes
Product groupManifold & Manifold Kits
Product lineFloor Heating Hydronics
Product TypeManifold SSM-F
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.767ea979-0974-40f2-ab01-a21fd0747106
SCIP dossier product nameSSM manifold set with flowmeters
Test pressure [bar]10 bar
UNSPSC CODE40141720
Valve connectionDanfoss RA
Working pressure [bar] [Max]6 bar

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight2.218 Kilogram
Net weight2.218 Kilogram
Volume6.489 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702425114823
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm