Danfoss logo
 SSM manifold bundle, Stainless steel, 088U0662

SSM manifold bundle, Stainless steel, Number of heating manifold connections [loops] [Max]: 12, 6 bar

088U0662

SSM Bundle 12+12

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Bleed valveManual
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Connection diameter side 1 [mm]16.0 mm
Connection size3/4"
Connection typesCompression fitting
Contains batteriesNo
DescriptionSSM Bundle 12+12
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differential pressure [bar] [max]0.600 bar
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Flow temperature [°C] [Max]60 °C
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
FlowmeterYes
MaterialStainless steel
Material DescriptionSSM Bundle 12+12
Number of heating manifold connections [loops] [Max]12
Presettingyes
Product groupPrepack
Product lineFloor Heating Hydronics
Product TypeSSM manifold bundle
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Test pressure [bar]10 bar
Valve connectionDanfoss RA
Working pressure [bar] [Max]6 bar

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight9.672 Kilogram
Net weight8.533 Kilogram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Volume23.103 Liter
EAN/UPC5715162278703