Danfoss logo
088U0883_FHR 3+3_F

Manifold FHR, BRASS, Number of heating manifold connections [loops] [Max]: 3, 10 bar

088U0883

C4C FHR Presetted Manifold 3+3
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.

Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: Manifold FHR

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Bleed valveNot included
DescriptionC4C FHR Presetted Manifold 3+3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differential pressure [bar] [max]0.600 bar
Flow temperature [°C] [Max]90 °C
FlowmeterNo
MaterialBRASS
Material DescriptionC4C FHR Presetted Manifold 3+3
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Number of heating manifold connections [loops] [Max]3
Presettingyes
Product groupManifold & Manifold Kits
Product lineFloor Heating Hydronics
Product TypeManifold FHR
Test pressure [bar]16 bar
Valve connectionDanfoss RA
Working pressure [bar] [Max]10 bar

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight1.3 Kilogram
Net weight1.2 Kilogram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Volume0.001 Cubic meter
EAN/UPC5715162497029