Danfoss logo
FHF-2B 088U0542

Manifold FHF-B, BRASS, Number of heating manifold connections [loops] [Max]: 6, 10 bar

088U0546

Manifold 6+6 Shutoff

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Bleed valveNot included
China RoHS complianceOut of scope
DescriptionManifold 6+6 Shutoff
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differential pressure [bar] [max]0.600 bar
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FlowmeterNo
MaterialBRASS
Material DescriptionManifold 6+6 Shutoff
Number of heating manifold connections [loops] [Max]6
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Operating temperature [°C] [max]90 °C
Presettingno
Product groupManifold & Manifold Kits
Product lineFloor Heating Hydronics
Product TypeManifold FHF-B
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.ea3f29ae-396c-45ea-b074-8fea2b139d90
SCIP dossier product nameManifold x+x Shutoff
Test pressure [bar]16 bar
Working pressure [bar] [Max]10 bar

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight3.219 Kilogram
Net weight3.219 Kilogram
Volume2.672 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702420081076
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm