Danfoss logo
FHF-2B 088U0542

Manifold FHF-B, BRASS, Number of heating manifold connections [loops] [Max]: 5, 10 bar

088U0545

Manifold 5+5 Shutoff

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Bleed valveNot included
China RoHS complianceOut of scope
DescriptionManifold 5+5 Shutoff
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differential pressure [bar] [max]0.600 bar
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FlowmeterNo
MaterialBRASS
Material DescriptionManifold 5+5 Shutoff
Number of heating manifold connections [loops] [Max]5
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Operating temperature [°C] [max]90 °C
Presettingno
Product groupManifold & Manifold Kits
Product lineFloor Heating Hydronics
Product TypeManifold FHF-B
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.ea3f29ae-396c-45ea-b074-8fea2b139d90
SCIP dossier product nameManifold x+x Shutoff
Test pressure [bar]16 bar
Working pressure [bar] [Max]10 bar

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight2.699 Kilogram
Net weight2.699 Kilogram
Volume1.959 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702420081069
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm