Manifold FHF-F, BRASS, Number of heating manifold connections [loops] [Max]: 9, 6 bar
088U0529
Manifold 9+9 Danfoss BIV Flowmeter
088U0529
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Bleed valve | Not included |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Description | Manifold 9+9 Danfoss BIV Flowmeter |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differential pressure [bar] [max] | 0.600 bar |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Flow temperature [°C] [Max] | 60 °C |
| Flowmeter | Yes |
| Material | BRASS |
| Material Description | Manifold 9+9 Danfoss BIV Flowmeter |
| Number of heating manifold connections [loops] [Max] | 9 |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Operating temperature [°C] [max] | 60 °C |
| Presetting | yes |
| Product group | Manifold & Manifold Kits |
| Product line | Floor Heating Hydronics |
| Product Type | Manifold FHF-F |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 958f1048-f7ca-4f71-87ec-e4d587bc8f85 |
| SCIP dossier product name | Manifold x+x Danfoss BIV Flowmeter |
| Test pressure [bar] | 10 bar |
| Valve connection | Danfoss RA |
| Working pressure [bar] [Max] | 6 bar |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 4.988 Kilogram |
| Net weight | 4.988 Kilogram |
| Volume | 5.463 Liter |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420080994 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |