Danfoss logo
FHF-8F 088U0528

Manifold FHF-F, BRASS, Number of heating manifold connections [loops] [Max]: 8, 6 bar

088U0528

Manifold 8+8 Danfoss BIV Flowmeter

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Bleed valveNot included
China RoHS complianceOut of scope
DescriptionManifold 8+8 Danfoss BIV Flowmeter
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differential pressure [bar] [max]0.600 bar
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Flow temperature [°C] [Max]60 °C
FlowmeterYes
MaterialBRASS
Material DescriptionManifold 8+8 Danfoss BIV Flowmeter
Number of heating manifold connections [loops] [Max]8
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Operating temperature [°C] [max]60 °C
Presettingyes
Product groupManifold & Manifold Kits
Product lineFloor Heating Hydronics
Product TypeManifold FHF-F
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.958f1048-f7ca-4f71-87ec-e4d587bc8f85
SCIP dossier product nameManifold x+x Danfoss BIV Flowmeter
Test pressure [bar]10 bar
Valve connectionDanfoss RA
Working pressure [bar] [Max]6 bar

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight4551 Gram
Net weight4551 Gram
Volume5.231 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702420080987
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm