Danfoss logo
FHF-6F 088U0526

Manifold FHF-F, BRASS, Number of heating manifold connections [loops] [Max]: 6, 6 bar

088U0526

Manifold 6+6 Danfoss BIV Flowmeter

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Bleed valveNot included
China RoHS complianceOut of scope
DescriptionManifold 6+6 Danfoss BIV Flowmeter
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differential pressure [bar] [max]0.600 bar
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Flow temperature [°C] [Max]60 °C
FlowmeterYes
MaterialBRASS
Material DescriptionManifold 6+6 Danfoss BIV Flowmeter
Number of heating manifold connections [loops] [Max]6
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Operating temperature [°C] [max]60 °C
Presettingyes
Product groupManifold & Manifold Kits
Product lineFloor Heating Hydronics
Product TypeManifold FHF-F
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.958f1048-f7ca-4f71-87ec-e4d587bc8f85
SCIP dossier product nameManifold x+x Danfoss BIV Flowmeter
Test pressure [bar]10 bar
Valve connectionDanfoss RA
Working pressure [bar] [Max]6 bar

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight3424 Gram
Net weight3400 Gram
Volume4.262 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702420080963
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm