Danfoss logo
FHF-12 088U0512

Manifold FHF, BRASS, Number of heating manifold connections [loops] [Max]: 12, 10 bar

088U0512

Manifold 12+12 Danfoss BIV

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Bleed valveNot included
China RoHS complianceOut of scope
DescriptionManifold 12+12 Danfoss BIV
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differential pressure [bar] [max]0.600 bar
EU RoHS complianceOut of scope
Flow temperature [°C] [Max]90 °C
FlowmeterNo
MaterialBRASS
Material DescriptionManifold 12+12 Danfoss BIV
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Number of heating manifold connections [loops] [Max]12
Operating temperature [°C] [max]90 °C
Presettingyes
Product groupManifold & Manifold Kits
Product lineFloor Heating Hydronics
Product TypeManifold FHF
REACH Candidate List substancesNo
Test pressure [bar]16 bar
Valve connectionDanfoss RA
Working pressure [bar] [Max]10 bar

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight7782 Gram
Net weight7304 Gram
Volume5.652 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702420080918
Proposition 65No significant risk