Danfoss logo
FHF-4 088U0504

Manifold FHF, BRASS, Number of heating manifold connections [loops] [Max]: 4, 10 bar

088U0504

Manifold 4+4 Danfoss BIV

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Bleed valveNot included
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DescriptionManifold 4+4 Danfoss BIV
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differential pressure [bar] [max]0.600 bar
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Flow temperature [°C] [Max]90 °C
FlowmeterNo
MaterialBRASS
Material DescriptionManifold 4+4 Danfoss BIV
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Number of heating manifold connections [loops] [Max]4
Operating temperature [°C] [max]90 °C
Presettingyes
Product groupManifold & Manifold Kits
Product lineFloor Heating Hydronics
Product TypeManifold FHF
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.0f2f0bac-966c-4b04-9308-d05f77ce531d
SCIP dossier product nameManifold x+x Danfoss BIV
Test pressure [bar]16 bar
Valve connectionDanfoss RA
Working pressure [bar] [Max]10 bar

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight2.43 Kilogram
Net weight2.43 Kilogram
Volume2.624 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702420080833
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm