Manifold FHF, BRASS, Number of heating manifold connections [loops] [Max]: 2, 10 bar
088U0502
Manifold 2+2 Danfoss BIV
088U0502
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Bleed valve | Not included |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Description | Manifold 2+2 Danfoss BIV |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differential pressure [bar] [max] | 0.600 bar |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Flow temperature [°C] [Max] | 90 °C |
| Flowmeter | No |
| Material | BRASS |
| Material Description | Manifold 2+2 Danfoss BIV |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Number of heating manifold connections [loops] [Max] | 2 |
| Operating temperature [°C] [max] | 90 °C |
| Presetting | yes |
| Product group | Manifold & Manifold Kits |
| Product line | Floor Heating Hydronics |
| Product Type | Manifold FHF |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 0f2f0bac-966c-4b04-9308-d05f77ce531d |
| SCIP dossier product name | Manifold x+x Danfoss BIV |
| Test pressure [bar] | 16 bar |
| Valve connection | Danfoss RA |
| Working pressure [bar] [Max] | 10 bar |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 1203 Gram |
| Net weight | 1203 Gram |
| Volume | 1.739 Liter |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420080819 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |