Danfoss logo
Manifold FH-PRO, Brass

Manifold FH-PRO, BRASS, Number of heating manifold connections [loops] [Max]: 8, 10 bar

088U0918

FH-PROX Manifold 8+8

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Bleed valveNot included
DescriptionFH-PROX Manifold 8+8
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differential pressure [bar] [max]0.600 bar
Flow temperature [°C] [Max]90 °C
FlowmeterNo
MaterialBRASS
Material DescriptionC4C Manifold set 8+8 FH-PROX
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Number of heating manifold connections [loops] [Max]8
Presettingno
Product groupManifold & Manifold Kits
Product lineFloor Heating Hydronics
Product TypeManifold FH-PRO
Test pressure [bar]16 bar
Valve connectionDanfoss RA
Working pressure [bar] [Max]10 bar

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight3.223 Kilogram
Net weight3.008 Kilogram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Volume0.003 Cubic meter
EAN/UPC5715162473849