Danfoss logo
 Manifold FH-PRO, Brass_088U0905

Manifold FH-PRO, BRASS, Number of heating manifold connections [loops] [Max]: 5, 10 bar

088U0905

FH-PRO Manifold 5+5

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Bleed valveNot included
DescriptionFH-PRO Manifold 5+5
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differential pressure [bar] [max]0.600 bar
Flow temperature [°C] [Max]90 °C
FlowmeterNo
MaterialBRASS
Material DescriptionC4C FH-PRO manifold 5+5
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Number of heating manifold connections [loops] [Max]5
Presettingyes
Product groupManifold & Manifold Kits
Product lineFloor Heating Hydronics
Product TypeManifold FH-PRO
Test pressure [bar]16 bar
Valve connectionDanfoss RA
Working pressure [bar] [Max]10 bar

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight2.129 Kilogram
Net weight1.898 Kilogram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Volume0.002 Cubic meter
EAN/UPC5702425235290