Danfoss logo
Manifold FH-PRO, Brass, 088U0904

Manifold FH-PRO, BRASS, Number of heating manifold connections [loops] [Max]: 4, 10 bar

088U0904

FH-PRO Manifold 4+4

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Bleed valveNot included
DescriptionFH-PRO Manifold 4+4
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differential pressure [bar] [max]0.600 bar
Flow temperature [°C] [Max]90 °C
FlowmeterNo
MaterialBRASS
Material DescriptionC4C FH-PRO manifold 4+4
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Number of heating manifold connections [loops] [Max]4
Presettingyes
Product groupManifold & Manifold Kits
Product lineFloor Heating Hydronics
Product TypeManifold FH-PRO
Test pressure [bar]16 bar
Valve connectionDanfoss RA
Working pressure [bar] [Max]10 bar

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight1.718 Kilogram
Net weight1.593 Kilogram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Volume0.002 Cubic meter
EAN/UPC5702425235276