Danfoss logo
Manifold FH-PRO, Brass, 088U0903

Manifold FH-PRO, BRASS, Number of heating manifold connections [loops] [Max]: 3, 10 bar

088U0903

FH-PRO Manifold 3+3

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Bleed valveNot included
DescriptionFH-PRO Manifold 3+3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differential pressure [bar] [max]0.600 bar
Flow temperature [°C] [Max]90 °C
FlowmeterNo
MaterialBRASS
Material DescriptionC4C FH-PRO manifold 3+3
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Number of heating manifold connections [loops] [Max]3
Presettingyes
Product groupManifold & Manifold Kits
Product lineFloor Heating Hydronics
Product TypeManifold FH-PRO
Test pressure [bar]16 bar
Valve connectionDanfoss RA
Working pressure [bar] [Max]10 bar

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight1.329 Kilogram
Net weight1.227 Kilogram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Volume0.001 Cubic meter
EAN/UPC5702425235252