Danfoss logo
Manifold FH-PRO, 088U0897

Manifold FH-PRO, BRASS, Number of heating manifold connections [loops] [Max]: 7, 10 bar

088U0897

Project Manifold 7+7 without Shutoff

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
DescriptionProject Manifold 7+7 without Shutoff
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differential pressure [bar] [max]0.600 bar
MaterialBRASS
Material DescriptionC4C Manifold set 7+7 FH-PROX-B
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Number of heating manifold connections [loops] [Max]7
Product groupManifold & Manifold Kits
Product lineFloor Heating Hydronics
Product TypeManifold FH-PRO
Working pressure [bar] [Max]10 bar

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight2.853 Kilogram
Net weight2.673 Kilogram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Volume0.003 Cubic meter
EAN/UPC5715162473764