Manifold FH-PRO, BRASS, Number of heating manifold connections [loops] [Max]: 6, 10 bar
088U0896
Project Manifold 6+6 without Shutoff
Sản phẩm này đã ngừng sản xuất.
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.
Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: Manifold FH-PRO
088U0896
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Description | Project Manifold 6+6 without Shutoff |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differential pressure [bar] [max] | 0.600 bar |
| Material | BRASS |
| Material Description | C4C Manifold set 6+6 FH-PROX-B |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Number of heating manifold connections [loops] [Max] | 6 |
| Product group | Manifold & Manifold Kits |
| Product line | Floor Heating Hydronics |
| Product Type | Manifold FH-PRO |
| Working pressure [bar] [Max] | 10 bar |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 2.405 Kilogram |
| Net weight | 2.255 Kilogram |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Volume | 0.002 Cubic meter |
| EAN/UPC | 5715162473740 |