Danfoss logo
FH-ME3 088U06132

BasicPlus Manifold, BRASS, Number of heating manifold connections [loops] [Max]: 7, 10 bar

088U0617

BasicPlus manifold 7+7
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.

Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: Manifolds

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Bleed valveNot included
DescriptionBasicPlus manifold 7+7
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FlowmeterNo
MaterialBRASS
Material DescriptionBasicPlus manifold 7+7
Number of heating manifold connections [loops] [Max]7
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Product groupManifold & Manifold Kits
Product lineFloor Heating Hydronics
Product TypeBasicPlus Manifold
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.89acef4e-684f-4ed2-b893-c1b804c53bff
SCIP dossier product nameBasicPlus manifolds
Valve connectionDanfoss RA
Working pressure [bar] [Max]10 bar

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight3.903 Kilogram
Net weight3.83 Kilogram
Volume2.864 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702420117355
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm